ÖLFLEX® SOLAR XLS-R
Cabos solares reticulados por feixe de elétrons com diâmetros externos reduzidos
ÖLFLEX® SOLAR XLS-R - cabo solar reticulado por feixe de elétrons sem halogênio para uso durável e resistente a intempéries em instalações fotovoltaicas
Design otimizado do cabo -fino, leve e robusto
Vantagens
- Os diâmetros externos reduzidos permitem uma maior economia de espaço e peso durante a instalação
- Robusto contra impactos mecânicos
- Redução da propagação da chama e da formação de gases de combustão tóxicos em caso de incêndio
- A tira colorida extrudada serve como proteção contra inversão de polaridade durante a instalação.
- Controle exato das quantidades durante a instalação graças à marcação métrica no revestimento do cabo
Âmbitos de aplicação
- Para o cabeamento entre os módulos solares e como um cabo de extensão entre as cadeias do módulo ou inversor DC/AC
- Sistemas PV flexíveis ou integrados em edifícios
- Underground use inside protection conduits/ ducts for burial in combined case of (1) secure dissipation of water(logging) from outer cable surface, as well as (2) laying of conduit/ duct in professionally built cable trench with at least 50 cm of back-fill soil (70 cm underneath roads), above indicating tape, above covering plastic slab, above at least 10 cm of covering sand layer, above the conduit/ duct laid on at least 10 cm high sand bed layer (cf.: VDE 0891-6, Section 4.2)
- Não é adequado para enterroamentodireto , instalação de acordo com a IEC 60364-5-52 , respectivamente HD 60364-5-52
- Long-term permanent storage/ operation in water not permitted
Características do produto
- Resistente a radiação UV/intempéries de acordo com HD 605/A1
- Resistente ao ozônio de acordo com EN 50396
- Livre de halogênio e retardante de chama
- Boa resistência a fendas e abrasão
- XLS-R = Ligação em X standard - reduzida
Qualidade comprovada do reticulado por feixe de elétrons
Projeto do produto
- Condutor de fios finos de cobre estanhado
- Isolação do condutor feito em copolímero reticulado por feixe de elétrons
- Cor do condutor: branco
- Revestimento externo feito de copolímero reticulado por feixe de elétrons
- Cor do revestimento externo: preto, respectivamente, preto com listra vermelha ou azul
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo flexível
Projeto do condutor
- Fio fino de acordo com VDE 0295,
classe 5/EMC 60228 cl.5
Raio de flexão mínimo
- Instalação fixa: 4 x diâmetro externo
Tensão nominal
- AC U0/U : 600/1000 V
DC U0/U : 900/1500 V
Tensão de funcionamento máxima admissível:
DC 1,8 kV (Condutor-condutor, sistema não aterrado)
Tensão de ensaio
- AC 6500 V
Faixa de temperatura
- Instalação fixa: -40°C até +100°C temperatura máx. do condutor
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo de 100 m; bobina (500; 1000) m
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos