EPIC® MH Potential set

Elevada flexibilidade devido à combinação aleatória de insertos em um conector

Molas de compensação de potencial para quadros múltiplos EPIC® MH

Molas de compensação de potencial para quadros múltiplos EPIC® MH

Componentes de automação complementares da LAPP Engenharia de máquinas e instalações Trilho Energia Eólica

Código do Produto Descrição do artigo Tipo de contato Peça/emb.
44423265
EPIC® MHS Potential Set Macho 20
44423275
EPIC® MHB Potential Set Fêmea 20

Vantagens

  • Molas de compensação de potencial para quadros múltiplos EPIC® MH
  • Para utilização nos módulos EPIC® MH BUS
  • Para um módulo EPIC® MH BUS podem ser utilizadas duas molas

Âmbitos de aplicação

  • Construção de máquinas
  • Indústria robótica
  • Engenharia industrial
  • Energia renovável
  • Aplicações em ferrovias/construção de veículos

Classificação ETIM 5

  • Classe-ID ETIM 5.0: EC000796
  • Descrição de Classe ETIM 5.0: Contatos para conectores industriais

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000796
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Contato para conectores industriais

Faixa de temperatura

  • -40°C até +125°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos