EPIC® TOOL DIE Koax
Crimping inserts for EPIC® crimping contacts
Crimping insert for safe crimping of EPIC® contacts for optimum current transmission and long durability
Âmbitos de aplicação
- Harnessingshops
- Service technician
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 5.0 Class-Description: Ferramentas de crimpagem para terminais
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000168
- Descrição da classe ETIM 6.0: Ferramenta de prensagem de talão de cabo/conectores, luvas da extremidade do condutor, conector blindado
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos