Tampa de metal EPIC® H-Q
Carcaça de metal da tampa EPIC® H-Q para a série de conectores retangulares H-Q
Vantagens
- Article names with the suffix "EMC" are zinc die-cast housings with a nickel-plated surface that provide optimum protection against electromagnetic interference (EMC).
- Article names with the suffix "EMC" are zinc die-cast housings with a nickel-plated surface that provide optimum protection against electromagnetic interference (EMC).
- 1ª extremidade: conector macho angular moldado por injeção com contato de proteção duplo
2ª extremidade: decapada ao longo de 30 mm, com luvas da extremidade do condutor - Fita isolante multiusos de PVC
- Descarnar em 1, 2 ou 3 níveis em apenas um ciclo de trabalho
- With space-saving female thread for use with metric cables or conduit glands.
Âmbitos de aplicação
- To protect the connector insert from environmental influences.
- For power supply connection of devices and machines in various applications.
- Article names with the suffix "EMC" are specially designed for environments in which electromagnetic compatibility (EMC) is required.
- Typical areas of application are electric motors and servo drives.
- For use with housings of the EPIC® H-Q series.
- Withstands high environmental and mechanical stresses.
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores industriais
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000437
- Descrição da classe ETIM 6.0: Carcaça para conectores industriais
Material
- Fundição de zinco sob pressão da carcaça
Tipo de proteção
- IP 66
Faixa de temperatura
- -40°C até +125°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos