EPIC® H-Q Panel base metal
Carcaça de metal de painel de base EPIC® H-Q para a série de conectores retangulares H-Q
Vantagens
- The panel mount housing is mateable to many commercially available grommet housings.
- With open base for cable entry into the housing or control cabinet.
- Locking takes place via a stainless steel central lever.
- Article names with the suffix "EMC" are zinc die-cast housings with a nickel-plated surface that provide optimum protection against electromagnetic interference (EMC).
- 4 comprimentos do bloco básicos disponíveis, ver a tabela do artigo embaixo
Âmbitos de aplicação
- To protect the connector insert from environmental influences.
- For power supply connection of devices and machines in various applications.
- Article names with the suffix "EMC" are specially designed for environments in which electromagnetic compatibility (EMC) is required.
- Typical areas of application are electric motors and servo drives.
- For use with housings of the EPIC® H-Q series.
- Withstands high environmental and mechanical stresses.
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores industriais
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000437
- Descrição da classe ETIM 6.0: Carcaça para conectores industriais
Material
- Fundição de zinco sob pressão da carcaça
Tipo de proteção
- IP 66
Faixa de temperatura
- -40°C até +125°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos