EPIC® SIGNAL M23 Insertos com 17 pinos D-Sub
Insertos para conectores circulares M23
Insertos de 17 polos EPIC® M23 para contatos D-Sub em bobina para série de conectores circulares M23
- para contatos em carretel D-Sub
- Para produção automática com máquina de crimpagem
- Made in Germany
Vantagens
- Pré-montagem eficiente graças ao uso de contatos D-Sub em carretel
Âmbitos de aplicação
- Engenharia industrial
- Tecnologias de medição, controle e regulagem
- Construção de aparelhos
Classificação ETIM 5
- Class-ID ETIM 5.0: EC000438
- Descrição de Classe ETIM 5.0: Inserto de contato para conectores industriais
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000438
- Descrição da classe ETIM 6.0: Inserto de contato para conectores industriais
Tensão nominal em V
- de acordo com IEC 61984: 50 V
Tensão nominal de impulso
- 0,8 kV
Corrente nominal em A
- 4 A
Pollution degree
- 3
Resistência de contato
- < 4 mOhm
Contatos
- Latão, parcialmente banhado a ouro
Números de contatos
- 17
- 17*1mm D-Sub contacts
Terminação do cabo
- Terminal de crimpagem: 0,08 - 0,56 mm²
Ciclos de operação mecânica
- 50
Faixa de temperatura
- -25°C até +125°C
- Os insertos se adequam tanto para contatos macho como fêmea. Para uma ligação completa, necessitará tanto de uma parte P como de uma parte E. Parte P = roda para a esquerda, parte E = roda para a direita
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
