EPIC® SIGNAL M23 Insertos com 12 pinos PCB-solda
Insertos para conectores circulares M23
Insertos EPIC® de 12 vias para placas de circuito impresso para série de conectores circulares M23
- com contatos de solda para placas PCB
- somente para carcaças do tipo A1, B1, B3
- Made in Germany
Vantagens
- Insertos com pinos de solda sobre o lado de conexão para soldar em placas PCB. Ideal em conjunto com carcaças M23 de tipo B1/B2 para montagem posterior
Âmbitos de aplicação
- Engenharia industrial
- Tecnologias de medição, controle e regulagem
- Construção de aparelhos
Classificação ETIM 5
- Class-ID ETIM 5.0: EC000438
- Descrição de Classe ETIM 5.0: Inserto de contato para conectores industriais
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000438
- Descrição da classe ETIM 6.0: Inserto de contato para conectores industriais
Tensão nominal em V
- de acordo com IEC 61984: 100 V
Tensão nominal de impulso
- 1,5 kV
Corrente nominal em A
- 7 A
Pollution degree
- 3
Resistência de contato
- < 4 mOhm
Contatos
- Latão banhado a ouro
Números de contatos
- 12
- 12*1mm PCB-solder contacts
Terminação do cabo
- Pinos de solda Ø 1,0 mm para montar de placas PCB. Comprimento do pino a partir da borda traseira da carcaça B1/B2: 4 mm
Ciclos de operação mecânica
- 100
Faixa de temperatura
- -25°C até +125°C
- Os insertos se adequam tanto para contatos macho como fêmea. Para uma ligação completa, necessitará tanto de uma parte P como de uma parte E. Parte P = roda para a esquerda, parte E = roda para a direita
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
