SINAL EPIC® M23 insertos de 16 polos
Insertos para conectores circulares M23
Insertos EPIC® SIGNAL M23 de 16 polos para a série de conectores circulares M23
Made in Germany
Vantagens
- Processamento universal dos insertos M23 pelas diferentes unidades de embalagem. Completamente equipados ou não equipados com contatos soldados adequados para equipamento individual com contatos soldados ou crimpados
Âmbitos de aplicação
- Engenharia industrial
- Tecnologias de medição, controle e regulagem
- Construção de aparelhos
Classificação ETIM 5
- Class-ID ETIM 5.0: EC000438
- Descrição de Classe ETIM 5.0: Inserto de contato para conectores industriais
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000438
- Descrição da classe ETIM 6.0: Inserto de contato para conectores industriais
Tensão nominal em V
- de acordo com IEC 61984: 100 V
Tensão nominal de impulso
- 1,5 kV
Corrente nominal em A
- 7 A
Pollution degree
- 3
Resistência de contato
- < 4 mOhm
Contatos
- Latão banhado a ouro
Números de contatos
- 16
- 16*1mm contacts
Terminação do cabo
- Terminal de crimpagem: 0,14 - 1,0 mm²
- Terminação para soldagem: até 1,0 mm²
Ciclos de operação mecânica
- 100
Testado pela VDE
- Certificado com inspeção do processo de fabricação: REG. VDE n.º C24 (conforme EN 61984, SELV de acordo com DIN VDE 0100-410 tem de ser garantida)
- Número de arquivo UL: E249137
Faixa de temperatura
- -25°C até +125°C
- Os insertos se adequam tanto para contatos macho como fêmea. Para uma ligação completa, necessitará tanto de uma parte P como de uma parte E. Parte P = roda para a esquerda, parte E = roda para a direita
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
