Please note our privacy provisions
×
Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your understanding!
Brasil
pt
pt
Back
Overview
Empresa
Quem Somos?
Lapp Group
Família Lapp
Nossos Valores
Compromisso Social
Política do Sistema de Gestão Integrado
Política de Privacidade
Política de Privacidade (copy 1)
Termos e Condições
Gestão
Alive by LAPP
Sustentabilidade
Produtos e Soluções
Desempenho Ambiental Cabos LAPP Brasil – Ano 2023
Plantas e Construções
Clientes
Portfolio
Pessoas e Natureza
Disposição de Embalagens LAPP
História de Sucesso
História
Marco
Referências
Clientes de referências
Filosofia da Marca
ÖLFLEX®
UNITRONIC®
HITRONIC®
SKINTOP®
SILVYN®
EPIC®
ETHERLINE®
FLEXIMARK®
Produtos
Online-Catálogo
Cabos de ligação e de controle
Sistemas de comunicação de dados
Sistemas de transmissão de dados para tecnologia ETHERNET
Sistemas de transmissão ótica
Conectores industriais EPIC®
Prensa-cabos
Sistemas de conduítes protetores para cabos e esteiras porta-cabos
Sistemas de identificadores
Ferramentas e acessórios para cabos
Apêndice
"Product finder"
Localizador de cabo
Localizador de cabo conectorizado
Localizador de prensa cabo
Cable protection conduit finder
Localizador de marcador de cabo
Configurador servo
Referência Cruzada Competidores
questionário formulário
Indústria
Comunicação Industrial
ETHERNET ADVANCED PHYSICAL LAYER
SERVIÇO DE ANÁLISE E TESTE DE REDES INDUSTRIAIS
PROFINET
ETHERNET
Segmentos Industriais
Automação
Engenharia de automação
Alimentos & Bebidas
Robótica
Energia renovável
Mobility
E-Mobility
Ferrovia
Expansão de Banda Larga
Certificações
CRP
Serviços
Sistema ÖLFLEX® CONNECT
Soluções para Projetos Industriais
Qualidade e meio ambiente
Centro de testes
Logística
Serviço de entrega
Kanban
Serviços customizados
Know-How Center
RFID
NFPA 79
China Compulsory Certification (CCC)
Central de download
Catálogos e folhetos
Tabelas técnicas
Catálogo de produtos 3D/CAD
Ferramentas para projetistas
Instruções de montagens e manuais
Notícias EPIC®
BR LINE
UNITRONIC® FLAMEGUARD BR BC 105
ÖLFLEX® VFD BR
ÖLFLEX® CONTROL 110 BR SB
ÖLFLEX® CLASSIC PP BR
ÖLFLEX® CONTROL 110 BR BFA
UNITRONIC® INSTRUMENT BR
POWER CABO FLEXÍVEL MULTIPLO 0,6/1KV NBR 7286
POWER CABO FLEXÍVEL SINGELO 0,6/1KV NBR 7286
CABO SINGELO FLEXÍVEL 450/750V NBR NM 247-3
CABO ATOX SINGELO FLEXÍVEL 450/750V
CABO ATOX SINGELO FLEXÍVEL 0,6/1KV 90°C
CABO ATOX MULTIPLO FLEXÍVEL 0,6/1KV 90°C
CABOS DE MÉDIA TENSÃO 8,7/15KV
CABOS DE MÉDIA TENSÃO 12/20KV
Contato
e-Shop
0
:
Max Mustermann
Toggle navigation
Search
Shopping CartBasket
0
LOGIN
Lapp Brasil - Cabos, Conectores e Conectividade industrial
Produtos
Online-Catálogo
Conectores industriais EPIC®
Conectores circulares
EPIC® POWER LS1.5 contatos, ferramentas, acessórios
Produtos
Online-Catálogo
Conectores industriais EPIC®
Conectores circulares
EPIC® POWER M12
EPIC® POWER M17
EPIC® SIGNAL M17
EPIC® M17 Contacts, tools, accessories
Carcaça EPIC® SIGNAL M23
Insertos EPIC® SIGNAL M23
EPIC® SIGNAL M23 Contatos, ferramentas, acessórios
EPIC® SIGNAL M23 Kits
EPIC® SIGNAL R 3.0
Ferramentas, acessórios EPIC® SIGNAL R3.0
EPIC® POWER LS1
EPIC® POWER LS1 Contacts, tools, accessories
EPIC® POWER LS1 Kits
EPIC® POWER LS1.5
EPIC® POWER LS1.5 contatos, ferramentas, acessórios
EPIC® POWER LS1.5 Contacts male
EPIC® POWER LS1.5 Contacts female
EPIC® POWER LS3
EPIC® POWER LS3 Contacts, tools, accessories
EPIC® POWERLOCK PARAFUSO 400A
EPIC® POWERLOCK Contacts, Tools, Accessories
EPIC® POWERLOCK CRIMP 660A
EPIC® POWERLOCK Crimp contacts, Tools, Accessories
EPIC® POWERLOCK Contacts, tools, accessories
Os insertos padrões aprovados para fácil montagem
Contatos, ferramentas, acessórios EPIC® CIRCON M23
"Product finder"
Referência Cruzada Competidores
questionário formulário
"Product finder"
Localizador de cabo
Localizador de cabo conectorizado
Localizador de prensa cabo
Cable protection conduit finder
Localizador de marcador de cabo
Configurador servo
EPIC® POWER LS1.5 contatos, ferramentas, acessórios
EPIC® POWER LS1.5 Contacts male
EPIC® POWER LS1.5 Contacts female
"Product finder"
Localizador de cabo
Localizador de cabo conectorizado
Localizador de prensa cabo
Cable protection conduit finder
Localizador de marcador de cabo
Configurador servo