ÖLFLEX® CLASSIC PN
Colour-coded PVC control cable for the connection of PROFINET components
ÖLFLEX® CLASSIC PN - flexible PVC cable, colour coded, power cable for PROFINET applications with 24V
- PROFINET 24 V power cable
- BauPVO: Seleção do número de peça em www.lappkabel.de/cpr
Vantagens
- Colour code according to PROFINET-Guideline "PROFINET Cabling and Interconnection Technology" for clear identification of the cores
- Economia de espaço graças ao diâmetro pequeno do cabo
- Segurança elétrica elevada devido à tensão de ensaio 4kV
- Classified fire behavior according to EU Directive 305/2011 (CPR) with article number selection under www.lappkabel.com/cpr
Âmbitos de aplicação
- For power supply of PROFINET components
- Para instalação fixa assim como flexão ocasional sem esforços de tração com movimentos livres, e não recorrentes
- Adequados para aplicações de torção, típicos para "loop" de geradores eólicos
- Uso em interiores secos ou úmidos sob solicitações mecânicas normais
- PVC outer sheath is resistant to acids and alkalis
Características do produto
- Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2
- Boa resistência química, ver catálogo apêndice T1
Norm references / Approvals
- Baseado na EN 50525-2-51
- Baseado na EN 50525-2-11
Projeto do produto
- Cordão de fios finos de cobre nu
- Isolação do condutor em PVC LAPP P8/1
- Condutores torcidos em camadas
- Cobertura: PVC, cinza (semelhante a RAL 7001)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo flexível
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001578
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo flexível
Cód. ident. cond.:
- brown (L1), blue (N1),
4/5 cores: additionally black (L2), white (N2)
3/5 cores: additionally pink (FE)
Projeto do condutor
- Fio fino de acordo com VDE 0295,
classe 5/EMC 60228 cl.5
Movimento de torção em WTG
- TW-0 & TW-1, consultar Apêndice T0
Raio de flexão mínimo
- Flexão ocasional: 15 x diâmetro externo
- Instalação fixa: 4 x diâmetro externo
Tensão nominal
- U0/U: 300/500 V
Tensão de ensaio
- 4000 V
Faixa de temperatura
- Flexão ocasional: -5°C até +70°C
- Instalação fixa: -40°C a +80°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
- Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
- Comprimentos individuais para os tamanhos: ≥ 5G50 máx. 500 m; ≥ 5G95 máx. 400 m; ≥ 3G120 máx. 500 m; ≥ 4G120 máx. 300 m; ≥ 4G185 máx. 250 m
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos