Cinta de cabo Ty-Fast®
The TY - FAST® cable tie made of PA 6.6 is the standard cable tie for many applications It is fulfilling several approbations.
Vantagens
- The integrally formed polyamide pawl combines low insertion and high locking strength
- Sure grip tab keeps the tail from popping out while being
threaded, then holds it securely for final tightening by hand or tool
Âmbitos de aplicação
- Cinta de cabos multifunções para muitas aplicações
Norm references / Approvals
- Número de arquivo: E49405, ver tabela
- Reação ao fogo de acordo com UL94 V-2
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 5.0 Class-Description: Braçadeira de cabo
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000046
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cintas de cabos
Material
- Poliamida 6.6
- livre de halogênio, sem silicone
Faixa de temperatura
- -40°C até +85°C
- TY-FAST® is a registered trademark of ABB.
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos