SKINTOP® CLICK
SKINTOP® CLICK, prensa-cabos de plástico com sistema CLICK economizador de tempo, simples, montagem livre e proteção contra vibrações, sem necessidade de rosca
- O mais inovador sistema de inserção do cabo do mercado para uma montagem muito rápida e altamente flexível. Basta engatar o cabo, rodar à esquerda e à direita e pronto. Resultado: fixo, centralizado, alívio da tensão e proteção de classe máxima em alguns segundos
- In practical box available in the web catalogue
Vantagens
- Menos peças, dispensa o uso de contraporcas
- Economia de tempo de até 70% devido ao inovador sistema de engate
- Montagem simples e livre em qualquer posição
- Proteção contra vibrações
- Dispensa a utilização de roscas
Âmbitos de aplicação
- Indústria de automação
- Aplicações solares
- Fabricação de Cabine de controle
- Tecnologia eletrônica, de medição e regulagem
- Tecnologia de ar condicionado
Norm references / Approvals
- Nº arquivo UL E79903
Escopo de fornecimento
- Incluso: Ferramenta de desmontagem
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Cor de fornecimento
- RAL 7001 cinza prateado
RAL 7035 cinza claro
RAL 9005 preto/resistente a raios UV
Material
- Corpo: poliamida especial
Vedação: elastômero especial
Tipo de proteção
- IP 68 - 4 bar (M12)
IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
IP 68 - 1 bar (M32)
Faixa de temperatura
- Dinâmico: -20°C até +100°C
- Estático: -40 °C a +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos