ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU

Reelable cables for medium to high mechanical stress

ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU - Cabo de alimentação de baixa tensão para uso ao ar livre e aplicações em gruas/tecnologia de transporte. Rebobinável, U0/U: 0,6/1 kV

  • Design reforçado do revestimento externo
  • Elemento de apoio centralizado e a prova de rasgo
  • Apropriado para cargas extremas de tensão

Adequado para uso externoResistente ao frioResistência mecânicaResistente a óleoExcelente alívio de tensãoResistente a UV

CEEACFire

Código do Produto Número de condutores e mm² por condutorDiâmetro externo em [mm]Tensile strength (N)Peso em cobre kg/kmWeight (kg/km)
ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU
0044008
7 G 1.518,82150100,8430
0044010
18 G 1.525,32400259,2930
0044015
7 G 2.521,62250168630
0044016
12 G 2.529,444502881150
00440223
4 G 10.023,42600384830
00440233
4 G 16.025,52950614,41170
00440243
4 G 25.032,635009601850
00440253
4 G 35.034,8410013442250
00440263
4 G 50.040,6700019203200
00440283
4 G 70.044,8820026884200
00440293
4 G 95.051,21270036485550

Vantagens

  • Um elemento de apoio central absorve as forças de tensão aplicadas. É possível, assim, enrolar, desenrolar e orientar também verticalmente por longas distâncias.
  • Sempre que as operações de enrolamento, desenrolamento ou de condução submetam os cabos a esforços de tensão adicionais
  • A malha de reforço integrada impede torções indesejadas do cabo assim como a formação dos chamados efeitos de saca-rolhas

Âmbitos de aplicação

  • Para uso em dispositivos de elevação, sistemas de transporte e de
    movimentação de cargas
  • Onde os cabos são enrolados, desenrolados ou guiados com fixação durante o funcionamento
  • In dry or damp interiors, outdoors and in industrial water
  • Para os perfis de aplicação para os cabos ÖLFLEX® CRANE e ÖLFLEX® LIFT, ver a tabela de seleção A3 no apêndice
  • Diretivas de montagem e manuseio para os cabos ÖLFLEX®CRANE, ver apêndice do catálogo, tabela técnica T4, para cabos ÖLFLEX®LIFT, ver apêndice do catálogo, tabela técnica T5

Características do produto

  • Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2
  • Resistente ao óleo em conformidade com a norma EN 60811-404
  • Boa resistência química, térmica e mecânica

Norm references / Approvals

  • Baseado na VDE 0250-814 (NSHTÖU)

Projeto do produto

  • Cordão de fios de cobre estanhados
  • Isolação do condutor: composto de borracha, tipo 3GI3
  • Elemento de apoio centralizado
  • Malha de apoio integrada na cobertura externa
  • Cobertura externa em composto de borracha do tipo 5GM5

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de alimentação de baixa tensão

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000057
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de alimentação de baixa tensão

Cód. ident. cond.:

  • Até 5 condutores: de acordo com VDE 0293-308 (apêndice T9
  • A partir de 6 condutores: pretos com números brancos

Projeto do condutor

  • Fio fino de acordo com VDE 0295 Classe 5/ IEC 60228 Classe 5

Raio de flexão mínimo

  • Uso flexível: 7,5 x diâmetro externo

Tensão nominal

  • U0/U: 600/1000 V

Tensão de ensaio

  • 3000 V

Condutor de proteção

  • G = com condutor de proteção verde/amarelo
  • X = sem condutor de proteção

Capacidade da corrente

  • VDE 298 Parte 4

Faixa de temperatura

  • Uso flexível: -25°C até +80°C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
  • Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
  • Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos