ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C
Cabos de silicone blindados com resistência mecânica aumentada
ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C - cabo de controle e alimentação blindado em silicone, resistente a fendas e rupturas, para uso em construção de usinas e fabrico de ferramentas, adequado para +180 °C
- Qualidade EWKF comprovada resistente a cortes
- Blindagem de cobre conforme EMC
- BauPVO: Seleção do número de peça em www.lappkabel.de/cpr
Vantagens
- Longer durability in harsh applications than conventional silicone cables
- O revestimento externo resistente a fendas e rasgos reduz os danos mecânicos
- Trança de cobre para satisfazer exigências de EMC e blindagem contra campos de interferência eletromagnética
- Uma boa flexibilidade facilita a instalação quando o espaço é limitado
- O uso de aditivos especiais no silicone EWKF permite prescindir parcialmente de versões de cabos armados
Âmbitos de aplicação
- Áreas com temperaturas ambiente elevadas e um esforço mecânico ocasional
- Áreas típicas de aplicação
- Trabalhos em aço, cerâmica e ferro
- Equipamentos de padaria e fornos industriais
- Indústria de motores elétricos
- Construção de saunas/solários
- Elementos de calor e aquecimento
- Tecnologia de iluminação
- Construção de ventiladores
- Climatização
- Tecnologia de galvanização
Características do produto
- EWKF:
elevada resistência a rasgos e entalhes - Livre de halogênio (IEC 60754-1), gases não corrosivos (IEC 60754-2), retardante de chama (IEC 60332-1-2)
- Boa resistência a hidrólise e raios UV
- Resistente a uma grande variedade de óleos, alcoóis, gorduras de origem vegetal e animal assim como outras substâncias químicas
- Ventilação adequada deve ser assegurada , uma vez que as propriedades mecânicas dos cabos de silicone diminui cerca de + 100 ° C , na ausência de ar
Projeto do produto
- Condutor de fios finos de cobre estanhado
- Condutores conjuntamente torcidos
- Isolação do condutor à base de silicone
- Revestimento interno à base de silicone
- Blindagem em trança de cobre, Envolvido em folha de plástico em cascata
- Revestimento externo: resistente a cortes à base de silicone EWKF, em preto
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo flexível
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001578
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo flexível
Cód. ident. cond.:
- Até 5 condutores: de acordo com VDE 0293-308 (apêndice T9
- A partir de 6 condutores: pretos com números brancos
Projeto do condutor
- Fio fino de acordo com VDE 0295 Classe 5/ IEC 60228 Classe 5
Raio de flexão mínimo
- Flexão ocasional: 20 x diâmetro externo
- Instalação fixa: 6 x diâmetro externo
Tensão nominal
- U0/U: 300/500 V
Tensão de ensaio
- 2000 V
Condutor de proteção
- G = com condutor de proteção verde/amarelo
- X = sem condutor de proteção
Faixa de temperatura
- -60 °C bis +180 °C
(presume-se ventilação suficiente)
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
- Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos