ÖLFLEX® HEAT 180 MS
Cabos de silicone certificados para a América do Norte (com aprovação AWM)
ÖLFLEX® HEAT 180 MS - cabo de controle e alimentação em silicone, aprovação UL/cUL-AWM para máquinas e construção de usinas na América do Norte, adequado para +180 °C
- MS = Multi Standard para utilização nos EUA e no Canadá
- UL AWM Style 4476 (150 °C/600 V)
- BauPVO: Seleção do número de peça em www.lappkabel.de/cpr
Vantagens
- Certificado nos USA e Canadá para fabricantes de máquinas, equipamentos e aparelhos destinados à exportação
- A dimensão especial mais espessa da linha atende às exigências do Teste de Chama Vertical FT-1 e está também aprovado para a interconexão externa de aparelhos e dispositivos.
- Uma boa flexibilidade facilita a instalação quando o espaço é limitado
- Mantém as propriedades isolantes após a combustão de restos de cinza de SiO2remanescentes no condutor
Âmbitos de aplicação
- Áreas com temperaturas ambiente elevadas em que os materiais de Isolação dos cabos e fios convencionais se tornam quebradiços e se deterioram após um curto período de tempo
- Áreas típicas de aplicação
- Trabalhos em aço, cerâmica e ferro
- Equipamentos de padaria e fornos industriais
- Indústria de motores elétricos
- Construção de saunas/solários
- Elementos de calor e aquecimento
- Tecnologia de iluminação
- Construção de ventiladores
- Climatização
- Tecnologia de galvanização
Características do produto
- Livre de halogênio (IEC 60754-1), gases não corrosivos (IEC 60754-2)
- Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2, Teste de Chama no Cabo, CSA FT 1
- Boa resistência a hidrólise e raios UV
- Resistente a uma grande variedade de óleos, alcoóis, gorduras de origem vegetal e animal assim como outras substâncias químicas
- Ventilação adequada deve ser assegurada , uma vez que as propriedades mecânicas dos cabos de silicone diminui cerca de + 100 ° C , na ausência de ar
Norm references / Approvals
- UL AWM 4476 and cUL AWM II A/BConstruction B, External wiring
- UL File No. E63634
Projeto do produto
- Condutor de fios finos de cobre estanhado
- Isolação do condutor à base de silicone
- Condutores conjuntamente torcidos
- Revestimento externo à base de silicone,
de cor preta
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo flexível
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001578
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo flexível
Cód. ident. cond.:
- Colorido de acordo com VDE 0293-308, ver apêndice T9
- A partir de 6 condutores: pretos com números brancos
Projeto do condutor
- Fio fino de acordo com VDE 0295,
classe 5/EMC 60228 cl.5 - (Para os respectivos tamanhos do condutor US de acordo com AWG, ver a tabela técnica T16)
Raio de flexão mínimo
- Flexão ocasional: 15 x diâmetro externo
- Instalação fixa: 4 x diâmetro externo
Tensão nominal
- U0/U: 300/500 V
Tensão de funcionamento UL: 600 V
Tensão de ensaio
- 2000 V
Condutor de proteção
- G = com condutor de proteção verde/amarelo
- X = sem condutor de proteção
Faixa de temperatura
- De acordo com VDE: -60°C até +180°C
- UL/cUL: sté +150°C(necessária ventilação adequada)
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
- Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos