ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU
Reelable cables for medium to high mechanical stress
ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU - Cabo de alimentação de baixa tensão para uso ao ar livre e aplicações em gruas/tecnologia de transporte. Rebobinável, U0/U: 0,6/1 kV
- Design reforçado do revestimento externo
- Elemento de apoio centralizado e a prova de rasgo
- Apropriado para cargas extremas de tensão
Vantagens
- Um elemento de apoio central absorve as forças de tensão aplicadas. É possível, assim, enrolar, desenrolar e orientar também verticalmente por longas distâncias.
- Sempre que as operações de enrolamento, desenrolamento ou de condução submetam os cabos a esforços de tensão adicionais
- A malha de reforço integrada impede torções indesejadas do cabo assim como a formação dos chamados efeitos de saca-rolhas
Âmbitos de aplicação
- Para uso em dispositivos de elevação, sistemas de transporte e de
movimentação de cargas - Onde os cabos são enrolados, desenrolados ou guiados com fixação durante o funcionamento
- In dry or damp interiors, outdoors and in industrial water
- Para os perfis de aplicação para os cabos ÖLFLEX® CRANE e ÖLFLEX® LIFT, ver a tabela de seleção A3 no apêndice
- Diretivas de montagem e manuseio para os cabos ÖLFLEX®CRANE, ver apêndice do catálogo, tabela técnica T4, para cabos ÖLFLEX®LIFT, ver apêndice do catálogo, tabela técnica T5
Características do produto
- Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2
- Resistente ao óleo em conformidade com a norma EN 60811-404
- Boa resistência química, térmica e mecânica
Norm references / Approvals
- Baseado na VDE 0250-814 (NSHTÖU)
Projeto do produto
- Cordão de fios de cobre estanhados
- Isolação do condutor: composto de borracha, tipo 3GI3
- Elemento de apoio centralizado
- Malha de apoio integrada na cobertura externa
- Cobertura externa em composto de borracha do tipo 5GM5
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de alimentação de baixa tensão
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000057
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de alimentação de baixa tensão
Cód. ident. cond.:
- Até 5 condutores: de acordo com VDE 0293-308 (apêndice T9
- A partir de 6 condutores: pretos com números brancos
Projeto do condutor
- Fio fino de acordo com VDE 0295 Classe 5/ IEC 60228 Classe 5
Raio de flexão mínimo
- Uso flexível: 7,5 x diâmetro externo
Tensão nominal
- U0/U: 600/1000 V
Tensão de ensaio
- 3000 V
Condutor de proteção
- G = com condutor de proteção verde/amarelo
- X = sem condutor de proteção
Capacidade da corrente
- VDE 298 Parte 4
Faixa de temperatura
- Uso flexível: -25°C até +80°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
- Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos