ESUY Cabo para Aterramento de Cobre

Monopolar flexível para aterramento e curto-circuito, assim como para aparelhos de aterramento e compensação de potencial

Condutor monopolar especial ESUY, cabo de aterramento para aterramento e curto-circuito ou como equalização de potencial, altamente flexível, cobertura externa transparente em PVC, retardante de chama

  • Aterrar, encurtar antes da manutenção no terreno
  • Altamente flexível mecanicamente

EACFire

Código do Produto Seção transversal do condutor em mm²Diâmetro externo em [mm]Peso em cobre kg/kmPeso kg/km
4571101
168.8177230
4571102
2510.4275316
4571103
3512.4387475
4571104
5014.6560670
4571105
7017791905
4571106
9519.810691220

Vantagens

  • Ótima flexibilidade apesar da grande seção transversal do condutor

Âmbitos de aplicação

  • Assume a função de proteção durante reparos
  • Para aterramento em instalações de corrente elevada de empresas fornecedoras de energia e em mecanismos de corrente de tração de empresas ferroviárias
  • Para aparelhos de aterramento e compensação de potencial em partes de máquinas e sistemas PED

Características do produto

  • Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2

Projeto do produto

  • Conductor made of bare copper wires
  • Trançamento de fios de cobre nu
  • Revestimento externo: à base de PVC, transparente

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de núcleo único

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000993
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo condutor

Projeto do condutor

  • de acordo com a norma DIN 46440

Raio de flexão mínimo

  • Uso flexível: 12 x diâmetro externo

Tensão de ensaio

  • 2000 V

Faixa de temperatura

  • Uso flexível: -5°C até +70°C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
  • Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg, senão bobina
  • Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
  • Produto comercial, nenhum produto Lapp
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos