HITRONIC® PCF SIMPLEX cabo
PCF na versão de cabo simples para aplicações internas ou externas, revestimento externo PUR; livre de halogênio
HITRONIC® PCF SIMPLEX cable for different applications, sub-cable diameter 2.9 mm, cable colour black; A-V(ZN)11Y
Para a montagem direta do conector
Vantagens
- Percursos de transmissão de até 500 m
- Adequado para montagem direta do conector
- Elevada performance mecânica
- Resistente a radiação UV
- Proteção EMC
Âmbitos de aplicação
- Para transmissão de dados em sistemas de barramento de campo, como PROFIBUS, INTERBUS etc.
- Ambientes industriais
Características do produto
- Comprimentos de onda de transmissão possíveis: 650 nm e 850 nm
- Revestimento externo difícil de queimar e livre de halogênio
Projeto do produto
- Condutores protegidos
- Protetor da fiação em fibras de aramida
- Revestimento externo em PUR
- Cor: preto (RAL 9005)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- Classe de descrição ETIM 5.0: Cabo de fibra ótica
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000034
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabos de fibra óptica
Dimensões
- 2,9 mm
Tipo de fibra
- PCF - K200/230
- PCF - Polymer Cladded Fibre (fibra de vidro encapada com plástico)
Raio de flexão mínimo
- Estático: ≥ 15 x diâmetro externo
- Dinâmico: ≥ 20 x diâmetro externo
Designação padrão
- A-V(ZN)11Y
Tipo de fibra ótica
- Material do condutor: vidro
- Material da fibra: fluorpolímero
Força de tensão admissível
- Instalação fixa: 200 N
Faixa de temperatura
- Operação: -10°C até +60°C
- Instalação: -10 °C a +50 °C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Os cabos podem também ser fornecidos como troncos de fibra ótica pré-montados.
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos