HITRONIC® HUW Cabo Universal armado
Cabo universal com feixe central de condutores, revestimento de aço corrugado e protetor da fiação sem metal para aplicações com elevada carga mecânica
HITRONIC® HUW armoured Universal cabel, stranded loose tubes, corrugated steel tape, LSZH outer sheath; J/A-DQ(ZN)(SR)H
- BauPVO: Seleção do número de peça em www.lappkabel.de/cpr
- Para ambientes internos e externos
- Cabos com fita de revestimento de aço corrugado para uma elevada carga mecânica
Vantagens
- O revestimento de aço garante excelente proteção contra solicitações mecânicas elevadas e roedores
- Devido ao retardante de chama, adequa-se para instalação externa e interna
- Fácil de montar devido à estrutura compacta, à flexibilidade elevada, ao revestimento robusto e aos raios de curvatura pequenos
- Impermeável
Âmbitos de aplicação
- Uso em ambientes internos e externos
- Areal-Backbone
- Ambientes industriais
- Tipo de instalação: dutos plástico, canais e bandejas
Características do produto
- Revestimento externo difícil de queimar e livre de halogênio
- Tubo loose central com até 24 fibras
- Fibras com código de cor
- À prova de água no sentido longitudinal
- Elevada proteção contra roedores
Projeto do produto
- Tubo loose com enchimento de gel
- With reinforced glass yarn for strain relief and rodent protection.
- Blindagem em fita de aço ondulado
- Revestimento externo LSZH
- Cor: verde (similar a RAL 6018)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- Classe de descrição ETIM 5.0: Cabo de fibra ótica
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000034
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabos de fibra óptica
Dimensões
- Fibras primárias encapadas: 250 µm
- Cabo: ver tabela
Cód. ident. cond.:
- Código de cores das fibras, ver folha de dados
Tipo de fibra
- GOF - Fibra óptica
Designação padrão
- A/J-DQ(ZN)(SR)H
U-DQ(ZN)(SR)H
valores óticos
- ver folha de dados
Tipo de fibra ótica
- Material do condutor: vidro
- Material do revestimento da fibra: vidro
Raio de flexão admissível
- Estático: ≥ 15 x diâmetro externo
- Dinâmico: ≥ 20 x diâmetro externo
Força de tensão admissível
- Instalação fixa: 1500 N
- Temporariamente: 2000 N
Faixa de temperatura
- Instalação fixa: -30°C a +70°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Os cabos podem também ser fornecidos como troncos de fibra ótica pré-montados.
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
- Disponível a pedido com fibras multimodo OM4.