HITRONIC® HQA-Plus Cabo Aéreo
Tubulação de ar livre com feixes trançados de condutores, alívio de tensão com protetor da fiação sem metal e revestimento externo e interno de PE; cabo do tipo ADSS
HITRONIC® HQA ADSS plus cable, non-metallic, for outside plant aerial, double outer sheath; A-DQ2Y(ZN)2Y
- ADSS - All Dielectric Self Supporting
- For harsh weather conditions
Vantagens
- Projetado para resistir a condições climáticas severas
- Fácil de montar devido à estrutura compacta, à flexibilidade elevada, ao revestimento robusto e aos raios de curvatura pequenos
- Resistência a UV
Impermeabilidade longitudinal e lateral - Zero interferência eletromagnética que o cabo não contenha metal (totalmente dielétrica)
Âmbitos de aplicação
- Para vãos de comprimento longo
- Suspensos em postes
- Para uso externo
- Acomodado em postes
- Instalação nas colunas de construção
Características do produto
- Tubos loose trançados com até 96 fibras
- Fibras e tubos loose com código de cor
- Elementos de suporte mecânico (suporte central e fibras de aramida)
- Revestimento externo robusto e livre de halogênio
- Largura de vão até 250 m
Projeto do produto
- Até 8 tubos loose trançados com enchimento de gel
- Elemento de força central de PRFV
- Protetor da fiação em fibras de aramida
- Revestimentos internos e externos de PE
- Cor: preto (RAL 9005)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- Classe de descrição ETIM 5.0: Cabo de fibra ótica
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000034
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabos de fibra óptica
Dimensões
- Fibras primárias encapadas: 250 µm
- Cabo: ver tabela
Cód. ident. cond.:
- Código de cores das fibras, ver folha de dados
Tipo de fibra
- GOF - Fibra óptica
Designação padrão
- A-DQ2Y(ZN)2Y ADSS
- All-Dielectric Self-Supporting
valores óticos
- ver folha de dados
Tipo de fibra ótica
- Material do condutor: vidro
- Material do revestimento da fibra: vidro
Raio de flexão admissível
- Estático: ≥ 15 x diâmetro externo
- Dinâmico: ≥ 20 x diâmetro externo
Força de tensão admissível
- MAT: 8000 N
- EDS: 3200 N
Faixa de temperatura
- Instalação fixa: -40 °C a +70°C
- Flexão ocasional: -30°C a +70°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
- Outras versões de cabo disponíveis sob pedido.