HITRONIC® HQA Aerial Cabo
Cabo exterior com tubulação de ar livre com feixes trançados de condutores e protetor da fiação sem metal; cabo do tipo ADSS
Cabo HITRONIC® HQA ADSS (integralmente dielétrico, autoportante), sem metal, ideal na distribuição, assim como em ambientes de transmissão; A-DQ(ZN)2Y
ADSS - All Dielectric Self Supporting
Vantagens
- Adequado para condições climáticas amenas
- Fácil de montar devido à estrutura compacta, à flexibilidade elevada, ao revestimento robusto e aos raios de curvatura pequenos
- Resistência a UV
Impermeabilidade longitudinal e lateral - Zero interferência eletromagnética que o cabo não contenha metal (totalmente dielétrica)
Âmbitos de aplicação
- Para uso externo
- Suspensos em postes
- Acomodado em postes
- Instalação nas colunas de construção
Características do produto
- Tubos loose trançados com até 96 fibras
- Fibras e tubos loose com código de cor
- Elementos de suporte mecânico (suporte central e fibras de aramida)
- Revestimento externo robusto e livre de halogênio
- Largura de vão até 90 m
Projeto do produto
- Até 8 tubos loose trançados com enchimento de gel
- Elemento de força central de PRFV
- Protetor da fiação em fibras de aramida
- Revestimento externo em PE
- Cor: preto (RAL 9005)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- Classe de descrição ETIM 5.0: Cabo de fibra ótica
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000034
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabos de fibra óptica
Dimensões
- Fibras primárias encapadas: 250 µm
- Cabo: ver tabela
Cód. ident. cond.:
- Código de cores das fibras, ver folha de dados
Tipo de fibra
- GOF - Fibra óptica
Designação padrão
- A-DQ(ZN)2Y - ADSS
- All-Dielectric Self-Supporting
valores óticos
- ver folha de dados
Tipo de fibra ótica
- Material do condutor: vidro
- Material do revestimento da fibra: vidro
Raio de flexão admissível
- Estático: ≥ 15 x diâmetro externo
- Dinâmico: ≥ 20 x diâmetro externo
Força de tensão admissível
- MAT: 2000 N
- EDS: 800 N
Faixa de temperatura
- Instalação fixa: -40 °C a +70°C
- Flexão ocasional: -30°C a +70°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
- Outras versões de cabo disponíveis sob pedido.