HITRONIC® HVN-Mini Cabo
Cabo ao ar livre Mini projetado para instalação de sistemas de insuflação de ar (Condutas)
HITRONIC® HVN-Mini-Kabel for pipe systems, cable with reduced outer diameter; A-DQ(ZN)B2Y with single-mode or multimode fibres
Cabo Móvel
Vantagens
- Adequado para sopro em dutos
- Dimensões compactas
- Resistência a UV
Impermeabilidade longitudinal e lateral - Zero interferência eletromagnética que o cabo não contenha metal (totalmente dielétrica)
Âmbitos de aplicação
- Aplicações FTTH - Backbone
- Rede de telecomunicações
- Ligações WAN
- Para instalações por sopro
- Métodos de implantação: para soprar ou puxar dutos
Características do produto
- Tubos loose trançados com até 144 fibras
(12 tubos loose com 12 fibras cada) - Fibras e tubos loose com código de cor
- Dimensões reduzidas
- Livre de halogênio, baixo atrito revestimento externo
- Resistente a UV
Projeto do produto
- Até 12 tubos loose trançados com enchimento de gel
- Elemento de força central de PRFV
- Reforço em manta de vidro para alívio de tração
- Revestimento externo em PE
- Cor: preto (RAL 9005)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- Classe de descrição ETIM 5.0: Cabo de fibra ótica
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000034
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabos de fibra óptica
Tipo de fibra
- GOF - Fibra óptica
- Monomodo E9/125 OS2
Designação padrão
- A-DQ(ZN)2Y
Tipo de fibra ótica
- Material do condutor: vidro
- Material do revestimento da fibra: vidro
Raio de flexão admissível
- Estático: ≥ 15 x diâmetro externo
- Dinâmico: ≥ 20 x diâmetro externo
Faixa de temperatura
- Instalação fixa: -40 °C a +70°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos