Haste de montagem PAD
PAD haste de montagem para a montagem de marcações em condutores monopolares com anéis de marcação PA
Vantagens
- Ferramenta para marcação de cabos após a montagem com colares de marcação PA
- Tempo de instalação reduzido
- Haste de montagem PAD alongada e de forma cilíndrica
Âmbitos de aplicação
- Anéis de identificação PA
- Identificação antes da montagem
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Class-Description: Material de rotulagem
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001288
- Descrição da classe ETIM 6.0: Material de marcação
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
- FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem . Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.