Anéis de identificação PC
Anéis de marcação abertos com caracteres e números pré-impressos para a marcação fios / condutores monopolares após a montagem , mecanismo Snap- On, retardador de chamas de acordo com UL 94 V
Acessórios (caixa de armazenamento) no catálogo da web
Vantagens
- Abra os colares de marcação com um número ou caractere pré-impresso
- As barbelas asseguram a fixação segura do cabo, enquanto a proteção contra rotação permite uma marcação segura da combinação.
- Good UV resistance
- Fácil montagem através de grampeamento
Âmbitos de aplicação
- For single core marking
- Identificação após a montagem
- Também é possível usar para identificação de fios antes da montagem
Características do produto
- Seções transversais em mm2: PC 10: 1 PC 20: 2,5 PC 30: 4 PC 40: 6
- Diâmetro da área de aplicação em mm: PC 10: 2,4-3 PC 20: 3-4 PC 30: 4-5 PC 40: 5-6,2
- Largura x altura mm / Comprimento da luva mm: PC 10: 3,7 x 3,6 / 3 PC 20: 4,5 x 4,2 / 3 PC 30: 5,7 x 5,5 / 3 PC 40: 6,9 x 6,7/4
Referências às normas / Aprovações
- Extremely flame-retardant according toUL 94 V0
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Class-Description: Material de rotulagem
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001288
- Descrição da classe ETIM 6.0: Material de marcação
Cor de fornecimento
- Yellow
Material
- PVC rígido sem cádmio e sem silicone
Faixa de temperatura
- -30°C a +60°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos