Anéis de identificação PA
Anéis de identificação/mangas de marcação PC fechadas com números/letras impressos para deslizar sobre o condutor monopolar antes da montagem, retardante de chama de acordo com UL 94 V
Acessórios (caixa de armazenamento, ferramenta de montagem) no catálogo da web
Vantagens
- Anéis de identificação fechados com número ou caractere pré-impresso
- Proteção anti-rotação
- Graças ao perfil especial com efeito de mola, bastam 4 tamanhos diferentes para cobrir uma escala de seção transversal de 0,2 até 70 mm²
- Good UV resistance
Âmbitos de aplicação
- For single core marking
- Identificação antes da montagem
- Esses colares fechados são usados para os cabos que ainda não foram conectados.
Características do produto
- Seções transversais em mm2: PA 02: 0,2-1,5 PA 1: 1,5-4 PA 2: 2,5-16 PA 3: 16-70
- Diâmetro da área de aplicação em mm: PA 02: 1,3-3 PA 1: 2,5-5 PA 2: 4,0-10,0 PA 3: 8-16
- Largura x altura mm / Comprimento da luva mm: PA 02: 3,5 x 3,6 / 3 PA 1: 4,2 x 5,5 / 3 PA 2: 6,6 x 9,5 / 4 PA 3: 11 x 16,5/6
Referências às normas / Aprovações
- Extremely flame-retardant according toUL 94 V0
Observação
- PA 02 também disponível como caixa de coleta (nº de peça 61833050, contém 600 anéis com inscrição 0-9)
- PA 1 também disponível como caixa de coleta (nº de peça 61833060, contém 500 anéis com inscrição 0-9)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Class-Description: Material de rotulagem
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001288
- Descrição da classe ETIM 6.0: Material de marcação
Cor de fornecimento
- Yellow
Material
- PVC macio sem cádmio e sem silicone
Faixa de temperatura
- -30°C a +60°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos