Caixa de armazenamento
Caixa de armazenamento para a marcação de anéis PA / PC para marcação de fio / condutores monopolares
Vantagens
- Com 12 ou 18 compartimentos de armazenamento
- Alocação mais simples
Âmbitos de aplicação
- Anéis de identificação de PC
- Anéis de identificação PA
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Class-Description: Material de rotulagem
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001288
- Descrição da classe ETIM 6.0: Material de marcação
Cor de fornecimento
- Transparente (também separadores)
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos