Acessórios da ferramenta para o escondedor de cabo
A ferramenta sobresselente para Cable-Eater e outros conduítes economiza tempo de montagem e dinheiro.
Âmbitos de aplicação
- Ferramenta para inserção de cabos para SILVYN® RILL PA6 SINUS e para o alimentador de cabos
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002604
- Descrição da classe ETIM 5.0: Mangueira de feixes de cabos
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC002604
- Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira de feixes de cabos
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos