KW bobina plástica
Plastic coils are used for easy and quick bundling of cables and conductors.
Vantagens
- A flexibilidade dos cabos é preservada
- Conduíte cortado na forma de espiral
- Para economizar tempo no enfeixamento de cabos e fios
Âmbitos de aplicação
- Para a fabricação de conjuntos de cabos e ramificações
- Para proteção contra influências mecânicas
Características do produto
- Versão Preta: Comportamento ao fogo de acordo com a UL 94 HB
Escopo de fornecimento
- Article no. 61759940: Winding tool
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002604
- Descrição da classe ETIM 5.0: Mangueira de feixes de cabos
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC002604
- Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira de feixes de cabos
Geral
- Versão preta: resistência a UV
Material
- Versão preta: poliamida (livre de silicone e de halogênio)
- Nature and coloured version: polyethylene
Faixa de temperatura
- Black version: -40°C to +120°C
Natural and coloured Version:
-50°C to 85°C
- Mais tamanhos e cores adicionais sob pedido
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos