Escondedor de cabo
Cable-Eater is a cable conduit for bundling cables and conductors. Main application is the bundling and protection of cables in cable pre-assembly, electrical industry and switch cabinets.
Agora disponível em VPEs pequenas (2 m)
Vantagens
- Reutilizável
- Muito flexível sem fadiga do material
- Montagem rápida e simples pela utilização da ferramenta de instalação adequada
Âmbitos de aplicação
- Agrupamento e proteção para eletroinstalações fixas e móveis
- máquinas
- Robótica
- Cabine de controle
- Máquinas de escritório e sistemas para processamento de dados
Características do produto
- Boa resistência a raios UV
- Boa resistência contra: Alcoóis, graxas, óleos minerais, óleo combustível e gasolina
Escopo de fornecimento
- Ferramenta de inserção adequada
- Bunches cable conduit large PUs on a roll, small PUs in bags with Euro-standard holes
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002604
- Descrição da classe ETIM 5.0: Mangueira de feixes de cabos
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC002604
- Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira de feixes de cabos
Observação
- Livre de halogênio
- Retardante de chama de acordo com UL 94 HB
Cor de fornecimento
- Branco, preto, cinza claro
Material
- Polipropileno (PP)
Faixa de temperatura
- -30°C a +85°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos