EPIC® DATA PB Sub-D
Conector PROFIBUS com M12/terminal de parafuso | REPEATER
PROFIBUS Sub-D connector, screw terminals, integrated bus termination, optional LED diagnostic/interfaces, cable outlet 35°/90°/180°
- Diagnóstico com LED opcional
- M12, REPEATER e versão
- Versões com 2.ª interface Sub-D
Vantagens
- Fácil ligação com M12 comprovado / técnica de borne roscado
- Design compacto: Ocupa pouco espaço
- Resistencia de terminação (integrada) pode ser comutada
- Versão Repetidor: Regeneração do sinal de dados (Inclinação, potência e relação de espaço)
Características do produto
- Taxa máxima de transmissão 12 Mbit/s
- Consumo máximo de corrente 12,5 mA (com LED 35 mA / REPETIDOR 100 mA)
- Tensão de alimentação 4.75 - 5.25 V DC
- Resistencia de terminação "ON" - o cabo de saída bus é desconectado
- Versão REPEATER : Facil extensão da rede PROFIBUS : - até 3 repeaters- 1 segmento PROFIBUS adicional - isolação galvânica
Norm references / Approvals
- IEC 61158, IEC 61784
- UL File No. E331560
- Versão ATEX: DIN EN 60079-0:2006, DIN 60079-15:2005 (categoria 3G zona 2)
Projeto do produto
- Conector D-Sub, 9 pinos, parafusos de fixação 4-40 UNC
- Compatibilidade electromagnética melhorada (CEM) por carcaça metalizada
- Versões com interface adicional Sub-D para a programação / diagnóstico ("PG")
- Para o diâmetro externo do cabo: 5 - 8 mm / confecções com código M12 B
- Versão com indicação LED : BUS operando - (verde ) Estação de transmissão - ( azul ) Resistor de terminação "on" - ( laranja)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
- Descrição da classe ETIM 5.0: Conector D-Sub
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001132
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conector D-Sub
Dimensões
- 54 mm x 40 mm x 17 mm - 35°
64 mm x 40 mm x 17 mm - 90°
68 mm x 40 mm x 17 mm - 180°
70 mm x 40 mm x 17 mm - M12 - (CxLxA)
Tipo de conexão
- Aparafusamento
- M12
Tipo de proteção
- IP 20
Resistência de terminação
- 150 Ω
Interfaces
- Soquete Sub-D, 9 pinos
Blocos terminais até 1,0 mm² / código M12 B
Condições ambientais admissíveis
- Range de temperatura: -25°C to +85°C
- *The max. temperature for UL is 60 °C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos