EPIC® DATA PB Sub-D FC
Conectores PROFIBUS Fast Connect
PROFIBUS Sub-D connector, Fast Connect, integrated bus termination, optional LED diagnostic/interfaces, cable outlet 35°/90°/180°
- Novos isolamentos dos terminais de deslocamento inovador adequados para condutores sólidos e flexíveis ( 90 ° e 180 ° versões)
- Versões com 2.ª interface Sub-D
- Diagnóstico com LED opcional
Vantagens
- Instalação simples graças a técnologia Fast Connect ('FC')
- Design compacto: Ocupa pouco espaço
- Sem partes que se possam perder
- Controle da conexão de bus visual
- Resistencia de terminação (integrada) pode ser comutada
Características do produto
- Totalmente compatível com o padrão de mercado
- Taxa máxima de transmissão 12 Mbit/s
- Consumo máximo de corrente 12,5 mA (com LED 35 mA)
- Tensão de alimentação 4.75 - 5.25 V DC
- Resistencia de terminação "ON" - o cabo de saída bus é desconectado
Norm references / Approvals
- IEC 61158, IEC 61784
- UL File No. E331560
Projeto do produto
- Conector D-Sub, 9 pinos, parafusos de fixação 4-40 UNC
- Compatibilidade electromagnética melhorada (CEM) por carcaça metalizada
- Diâmetro externo máximo 8 mm
- Versões com interface adicional Sub-D para a programação / diagnóstico ("PG")
- Versão com indicação LED : BUS operando - (verde ) Estação de transmissão - ( azul ) Resistor de terminação "on" - ( laranja)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
- Descrição da classe ETIM 5.0: Conector D-Sub
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001132
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conector D-Sub
Dimensões
- 95 mm x 70 mm x 17 mm - 35°
72 mm x 40 mm x 17 mm - 90°
70 mm x 35 mm x 17 mm - 180° - (CxLxA)
Tipo de conexão
- Fast Connect
Tipo de proteção
- IP 20
Resistência de terminação
- 150 Ω
Interfaces
- Soquete Sub-D, 9 pinos
Cabo FC padrão PROFIBUS, Ø 0,64 mm
Condições ambientais admissíveis
- Range de temperatura: -25°C to +85°C
- *The max. temperature for UL is 60 °C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos