EPIC® DATA PB Sub-D PRO
Conector PROFIBUS totalmente metalico com conexões M12
Conector de dados D-Sub robusto (9 polos) para PROFIBUS DP , carcaça totalmente metálica, 360° blindagem da conector, EMV otimizado, versões com M12
- Para esforço mecânico elevado
- Elevada proteção EMC
Vantagens
- Ótima proteção IEC
- Capa de material robusto para ambientes rigorosos
- Sem partes que se possam perder
- Maior custo benefício de vida a rápida instalação (Plug & Play)
- Resistencia de terminação (integrada) pode ser comutada
Características do produto
- Ampla faixa de temperatura
- Alto desempenho mecânico (durabilidade de 200 conexões)
- Amortecimento mínimo da transmissão
- Taxa máxima de transmissão 12 Mbit/s
- Tensão de alimentação 4.75 - 5.25 V DC
Norm references / Approvals
- IEC 61158, IEC 61784
Projeto do produto
- Conector D-Sub, 9 pinos, parafusos de fixação 4-40 UNC
- Blindagem 360° devido a carcaça ser totalmente em metal
- Com port adicional Sub-D para programação e diagnostico 'PG'(versões 35° e 90°)
- Conector com proteção EMC (porta PG)
- Versão M12: conector 5 pinos, M12 codificação B
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
- Descrição da classe ETIM 5.0: Conector D-Sub
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001132
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conector D-Sub
Dimensões
- Consultar data sheet
Tipo de conexão
- terminal M12
Tipo de proteção
- IP 30
Resistência de terminação
- 150 Ω
Interfaces
- Soquete Sub-D, 9 pinos
Grampo de mola para condutor sólido / código M12 B - 0,08 - 0,5 mm² (AWG28 - AWG14) diâmetro do cabo 8 - 9 mm
Condições ambientais admissíveis
- Temperatura de operação: -20°C to +70°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos