Cabos coaxiais RGB
Para PCs e estações de trabalho com CAD, visualização do processo. Instalação fixa ou aplicação de flexão contínua. Faixa de temperatura de -10 °C até +80 °C
Cabo de conexão para monitores a cores
Vantagens
- Baixa atenuação, o que contribui para grandes comprimentos de transmissão
- Transmissão dos sinais coloridos vermelhos (R), verdes (G) e azuis (B)
Âmbitos de aplicação
- Cabo de monitor a cores para computadores e estações de trabalho com CAD, visualização do processo
- Para a instalação fixa em salas (RGB CY..x Kx 0,4/1,8)
- Para aplicações altamente flexíveis em esteiras (porta-cabos) e componentes de máquinas em movimento contínuo (RGB-FD..x Kx 0,6L/2,4)
Projeto do produto
- Condutor: fio de cobre estanhado
- Dielétrico: poliolefina celular
- Condutor externo: entrançado ou cobertura de cobre, estanhado
- Elementos: vermelho, verde, azul- para RGB 5 x Kx 0,4/1,8 vermelho, verde, azul, branco, preto
- Revestimento externo em PVC
Versão FD com revestimento externo em PUR
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000019
- Descrição de Classe ETIM 5.0: Cabo coaxial
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000019
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo coaxial
Capacitância mútua
- 60 nF/km
Raio de flexão mínimo
- 15 x diâmetro externo
Impedância característica
- 75 Ohm
Faixa de temperatura
- -10°C a +80°C
- Flexão ocasional: -5°C até +70°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos