Cabos multicoaxiais RG 59 B/U

Isto economiza nos custos de instalação e providencia. Cabo de pares, revestimento externo em PVC. Faixa de temperatura de -40 °C até +80 °C

Fire

Código do Produto Número de cabos simples x tipo RGDiâmetro externo em mmPeso em cobre kg/kmPeso kg/km
Impedância característica 75 Ohm
2170056
2 x RG 59 B/U6.5 / 1350116

Vantagens

  • Em sistemas estendidos, o uso do cabo multicoaxial RG 59 B/U como cabo de alimentação de blindagem previne o acúmulo de cabos individuais operando em paralelo por longas distâncias.
  • Montagem de baixo custo e maior proteção mecânica dos cabos simples sensíveis

Características do produto

  • Os cabos multicoaxiais proporcionam uma instalação mais fácil em comparação com instalações individuais

Projeto do produto

  • 2 x cabos coaxiais individuais do tipo RG 59 B/U
  • Cabo de pares
  • Revestimento em PVC
  • Colour: black

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000019
  • Descrição de Classe ETIM 5.0: Cabo coaxial

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000019
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo coaxial

Baseado na

  • Semelhante à especificação MIL MIL-DTL17 H

Raio de flexão mínimo

  • Instação fixa: 15 x o diametro externo

Faixa de temperatura

  • Instalação fixa: -40°C a +80°C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
  • Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos