Cabos coaxiais RG
Instalação fixa e uso flexível condicional em ambientes internos e externos secos ou úmidos. Faixa de temperatura de -55 °C até +250 °C
Vantagens
- Os cabos coaxiais permitem uma transmissão de sinais sem distorção e baixa atenuação, com elevada banda larga.
- Frequências elevadas
Âmbitos de aplicação
- Para a instalação fixa e limitada em interiores secos e úmidos, bem como para a instalação fixa ao ar livre
- Para sistemas informáticos e de rádio, bem como para todo o âmbito de tecnologia alta frequência e eletrônica
Características do produto
- Retardante de chama
Projeto do produto
- Graças a sua estrutura, os cabos coaxiais são significativamente menos sensíveis as interferências externas.
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000019
- Descrição de Classe ETIM 5.0: Cabo coaxial
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000019
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo coaxial
Dielétrico constante
- - Polietileno (PE) 2,3
- polietileno com cavidade
(PE-ho) 1,5
- Politetrafluoretileno
(PTFE) 2,1
Raio de flexão mínimo
- Instalação fixa: 6 x diâmetro externo
Regulamentos e aprovações
- Semelhante a MIL-DTL17 H
Faixa de temperatura
- Instalação fixa: revestimento externo em PE:
-40°C a +80°C - Instalação fixa: revestimento externo em PVC:
-40°C a +80°C
Instalação fixa: Polímero fluorinado:
-55°C a +250°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos