(J)-Y(ST)Y...LG Cabo de detecção de incêndio

Cabo com revestimento externo vermelho para instalação fixa

(J)-Y(ST)Y...LG - Cabo de detecção de incêndio de PVC com revestimento vermelho, trançado em camadas, para instalação fixa e com blindagem de película, instalação, p. ex., superficial ou oculta

Interferência de sinais

CE

Código do Produto Número de pares e diâmetro do condutor em mmDiâmetro externo em [mm]Peso em cobre kg/kmPeso kg/km
(J)-Y(ST)Y...LG Cabo de detecção de incêndio
1708001
1 x 2 x 0.861140
1708002
2 x 2 x 0.872160
1708004
4 x 2 x 0.8941100
1708010
10 x 2 x 0.813,5102220

Vantagens

  • O cabo é identificado como "Cabo de detecção de incêndio" inscrito no revestimento em intervalos regulares. É, por isso, particularmente adequado para a instalação em sistemas de detecção de incêndio.
  • A blindagem estática em folha de plástico com laminado de alumínio e com fiação blindada estanhada minimiza a interferência de campos eletromagnéticos de alta frequência
  • Desacoplamento dos circuitos por meio da estruptura TP de pares torcidos (efeitos de diafonia)

Âmbitos de aplicação

  • Transmissões de sinais
  • Pode ser usado em ambientes internos secos e úmidos para instalação fixa e sob o reboco
  • Em ambientes externos, o cabo só pode ser instalado sob reboco

Características do produto

  • A versão de 2 pares (2x2x0.8) é torcida em quadrante em forma de estrela
  • Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2

Projeto do produto

  • Condutor de cobre sólido e nu
  • Isolamento do condutor em PVC
  • Trançado dos pares de condutores, pares torcidos em conjunto, envolvimento em plástico da alma do cabo, blindagem estática de filme plástico de alumínio laminado com fio suplementar de cobre
  • Revestimento externo feito de PVC
    Cor do revestimento externo: chama vermelha (RAL 3000)

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 5.0 Class-Description: Signal-/telecommunications cable

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000829
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de telecomunicações

Cód. ident. cond.:

  • de acordo com VDE 0815, ver Apêndice T10

Acoplamento

  • (800 Hz): K1: 80% ≤ 300 pF/100m

Seção transversal do condutor

  • 0,8 mm: 0,50 mm²

Enfraquecimento do cabo/enfraquecimento

  • 0,8 mm: 1,1 dB/km

Raio de flexão mínimo

  • Instalação fixa:
    10 x diâmetro externo

Tensão de ensaio

  • Condutor/Condutor: 800 V
  • Condutor/Tela: 800 V

Resistência da volta

  • máx. 73,2 Ohm / km

Faixa de temperatura

  • Flexão ocasional: -5 °C a +50 °C
  • Instalação fixa: -30°C a +70°C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Preço base do cobre: EUR 100/100 kg. Consultar o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
  • Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
  • Produto comercial, nenhum produto Lapp
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos