Cabo de interior J-Y(ST)Y...LG

Cabo de instalação em conformidade com a norma DIN VDE 0815

J-Y(ST)Y...LG - cabo para instalação em ambientes internos, para telecomunicações/ processamento de informações, condutor sólido/ uso fixo, trançado de camadas, folha estática, VDE 0815

Interferência de sinais

CEFire

Código do Produto Número de condutores duplosDiâmetro externo em [mm]Peso em cobre [kg/km]Peso [kg/km]
J-Y(ST)Y...LG condutor de cobre 0,6 mm
1591301
25,51340
1591302
36,31850
1591303
46,72460
1591304
57,23070
1591305
67,53580
1591306
884690
1591307
10958110
1591308
129,571130
1591310
1610,593160
1591311
2011116190
1591312
2411,5139220
1591313
3013172280
1591315
5017286430
1591318
10023568850
J-Y(ST)Y...LG condutor de cobre 0,8 mm
1591500
161140
1591501
272160
1591502
38,53180
1591503
4941100
1591505
610,562140
1591506
811,582170
1591507
1013102220
1591508
1214123250
1591511
2016,5204380

Vantagens

  • Os cabos internos para telefone transmitem sinais analógicos ou digitais
  • A blindagem estática em folha de plástico com laminado de alumínio e com fiação blindada estanhada minimiza a interferência de campos eletromagnéticos de alta frequência
  • Desacoplamento dos circuitos por meio da estruptura TP de pares torcidos (efeitos de diafonia)

Âmbitos de aplicação

  • Cabo de conexão para utilização em eletrônica e em medição, controle e aplicações de sinal
  • Por exemplo, na tecnologia de comunicação e noticiário podem ser estabelecidas as seguintes conexões: telefone, fax, telex, todos os modems padrão dos serviços de distribuição postal, sistemas anti-intrusão, sistemas de detecção de incêndio (ver também os cabos de detecção de incêndio), sistemas de vídeo-porteiro, sistemas de chamada, controle de acesso, registro de tempo, processamento de dados operacionais
  • Pode ser usado em ambientes internos secos e úmidos para instalação fixa e sob o reboco

Características do produto

  • As versões de 2 pares são torcidas em estrela quadrante
  • Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2

Norm references / Approvals

  • De acordo com DIN VDE 0815tipo J-Y(ST)Y...LG

Projeto do produto

  • Condutor de cobre sólido e nu
  • Isolamento do condutor em PVC
  • Trançado dos pares de condutores, pares torcidos em conjunto, envolvimento em plástico da alma do cabo, blindagem estática de filme plástico de alumínio laminado com fio suplementar de cobre
  • Outer sheath made of PVC
    Outer sheath colour: grey (similar to pebble grey/ RAL 7032)

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 5.0 Class-Description: Signal-/telecommunications cable

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000829
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de telecomunicações

Cód. ident. cond.:

  • de acordo com VDE 0815, ver Apêndice T10

Acoplamento

  • (800 Hz): K1: 80% ≤ 300 pF/100m

Seção transversal do condutor

  • 0,6 mm: 0,28 mm²
  • 0,8 mm: 0,50 mm²

Enfraquecimento do cabo/enfraquecimento

  • 0,6 mm: 1,7 dB/km
  • 0,8 mm: 1,1 dB/km

Raio de flexão mínimo

  • Instalação fixa: 10 x diâmetro externo

Tensão de ensaio

  • Condutor/Condutor: 800 V
  • Condutor/Tela: 800 V

Resistência da volta

  • 0,6 mm: máx. 130 Ohm/km
  • 0,8 mm: máx. 73,2 ohm/km

Faixa de temperatura

  • Flexão ocasional: -5 °C a +50 °C
  • Instalação fixa: -30°C a +70°C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Preço base do cobre: EUR 100/100 kg. Consultar o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
  • Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
  • Produto comercial, nenhum produto Lapp
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos