UNITRONIC® SENSOR Válvula
Conector valvula com ponta livre
Sensor/actuator cordset, Valve connector on free conductor end, PUR halogenfree, 3-pin, with LED, Typ A, Typ B , Typ C, IP65/IP67
Vantagens
- Economia de custos devido à instalação rápida e fácil
- Space-saving due to compact dimensions.
- Localização de falhas rápida e fácil
Características do produto
- Apropriado para esteiras porta-cabos
- Com conexão de proteção (díodo Z), PE em ponte (exceto o tipo DE)
- com indicador de estado LED (amarelo)
Com mostrador do estado de ligação (2 LEDs, vermelho/verde) - Contem tag de identificação
- PWIS-free
Projeto do produto
- 3 or 5 x 0.5 mm²
- Codigo de identificação dos condutores: vias pretas numeradas + via verde / amarelo
- Reestimento externo: PUR livre de halogênio, preto
- Diâmetro exterior:
4,5 mm (3 pinos)
5,3 mm (5 pinos)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
- Descrição de Classe ETIM 5.0: Sensor-atuador patch cord
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001855
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo sensor/atuador pronto
Material
- Contato: CuSn
Superficie de contato: Ag
Tipo de proteção
- IP65/IP67
Temperatura ambiente (operação)
- Conector de válvula -20 °C até +85 °C
- Instalação fixa -40 °C a +80 °C
Móvel -20 °C a +80 °C
Corrente nominal em A
- 4 A
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos