UNITRONIC® SENSOR válvula M12

Conector valvula com conector M12 reto

Sensor/actuator cordset, Valve connector on M12 plug, PUR halogenfree, 3-pin, with LED, Typ A, Typ B , Typ C, IP65/IP67

Componentes de automação complementares da LAPPEngenharia de máquinas e instalaçõesTempo de montagemNecessidade de espaçoEsteira porta-cabosA prova d'água

Código do Produto Descrição do ProdutoNúmero de pinosLength (m)LEDTensão nominal UN
em V
Emb.
Conector reto em conector de válvula do tipo A (18 mm)
22260550
AB-C3-M12MS-0,3PUR-A-1L-S30,31 LED241
22260551
AB-C3-M12MS-0,6PUR-A-1L-S30,61 LED241
22260552
AB-C3-M12MS-1,0PUR-A-1L-S311 LED241
22260553
AB-C3-M12MS-2,0PUR-A-1L-S321 LED241
Conector reto em conector de válvula do tipo A (18mm) para interruptor de pressão
22260573
AB-C5-M12MS-0,3PUR-AD-2L50,32 LEDs241
22260572
AB-C5-M12MS-0,6PUR-AD-2L50,62 LEDs241
22260571
AB-C5-M12MS-1,0PUR-AD-2L512 LEDs241
22260570
AB-C5-M12MS-2,0PUR-AD-2L522 LEDs241
Conector reto em conector de válvula do tipo B (10 mm)
22260558
AB-C3-M12MS-0,3PUR-B-1L-S30,31 LED241
22260559
AB-C3-M12MS-0,6PUR-B-1L-S30,61 LED241
22260560
AB-C3-M12MS-1,0PUR-B-1L-S311 LED241
22260561
AB-C3-M12MS-2,0PUR-B-1L-S321 LED241
Conector reto em conector de válvula do tipo Bl (11 mm)
22260554
AB-C3-M12MS-0,3PUR-BI-1L-S30,31 LED241
22260555
AB-C3-M12MS-0,6PUR-BI-1L-S30,61 LED241
22260556
AB-C3-M12MS-1,0PUR-BI-1L-S311 LED241
22260557
AB-C3-M12MS-2,0PUR-BI-1L-S321 LED241
Conector reto em conector de válvula do tipo C (8 mm)
22260566
AB-C3-M12MS-0,3PUR-C-1L-S30,31 LED241
22260567
AB-C3-M12MS-0,6PUR-C-1L-S30,61 LED241
22260568
AB-C3-M12MS-1,0PUR-C-1L-S311 LED241
22260569
AB-C3-M12MS-2,0PUR-C-1L-S321 LED241
Conector reto em conector de válvula do tipo Cl (9,4 mm)
22260562
AB-C3-M12MS-0,3PUR-CI-1L-S30,31 LED241
22260563
AB-C3-M12MS-0,6PUR-CI-1L-S30,61 LED241
22260564
AB-C3-M12MS-1,0PUR-CI-1L-S311 LED241
22260565
AB-C3-M12MS-2,0PUR-CI-1L-S321 LED241

Vantagens

  • Economia de custos devido à instalação rápida e fácil
  • Space-saving due to compact dimensions.
  • Localização de falhas rápida e fácil

Características do produto

  • Apropriado para esteiras porta-cabos
  • Com conexão de proteção (díodo Z), PE em ponte (exceto o tipo DE)
  • com indicador de estado LED (amarelo)
    Com mostrador do estado de ligação (2 LEDs, vermelho/verde)
  • Contem tag de identificação
  • PWIS-free

Projeto do produto

  • 3 or 5 x 0.5 mm²
  • Codigo de identificação dos condutores: vias pretas numeradas + via verde / amarelo
  • Reestimento externo: PUR livre de halogênio, preto
  • Diâmetro exterior:
    4,5 mm (3 pinos)
    5,3 mm (5 pinos)

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
  • Descrição de Classe ETIM 5.0: Sensor-atuador patch cord

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC001855
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo sensor/atuador pronto

Material

  • Contato: CuSn
    Superficie de contato: Ni/Au
    Serrilha: Zinco fundido, niquelado
    Corpo de pressão: TPU, retardante de chama, auto extinguível

Tipo de proteção

  • IP65/IP67

Temperatura ambiente (operação)

  • Conector de válvula de -20 ° C a + 85 ° C
    Connector/soquete -25 ° C a + 90 ° C
  • Instalação fixa -40 °C a +80 °C
    Móvel -20 °C a +80 °C

Codificação

  • Padrão A

Corrente nominal em A

  • 4 A

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos