UNITRONIC® SENSOR
Cabo flexível para a fiação sensor/atuador
Artigos em metro para cabeamento do sensor/atuador para instalação fixa e ocasional inserto flexível. Para a conexão no M8, conectores M12.
- Fácil preparação da instalação
- UL recognized (LifYY A)
Vantagens
- Condução muito fácil do cabo (linhas, mangueiras, painéis)
- Fácil de decapar e de descarnar
- Space-saving due to compact dimensions.
Âmbitos de aplicação
- Indústria de automação
- Fiação do sensor/atuador
Características do produto
- Codificação por cores do condutor de acordo com DIN EN 50044
- Versão preta: resistência a UV
- For higher mechanical stress (LifY11Y/Desina)
Norm references / Approvals
- UL recognized (LifYY A)
Projeto do produto
- Fios extrafinos de cobre nu
- Isolação do condutor: PVC
- Cores dos condutores:
3 polos: bn, bu, bk
4 polos: bn, wh, bu, bk
5 polos: bn, wh, bu, bk, gy - DESINA 4x0,34: bn, wh, bu, bk
- Revestimento externo: PVC ou PUR
- Cor da cobertura: preto (RAL 9005)
- DESINA yellow (RAL 1021)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo flexível
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001578
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo flexível
Tensão de pico de operação
- 300 V (não adequado para aplicações de potência)
Projeto do condutor
- Fio super fino de acordo com VDE 0295, classe 6/EMC 60228 classe 6
Raio de flexão mínimo
- Flexível: 15 x diâmetro externo
- Instalação fixa: 8 x diâmetro externo
Faixa de temperatura
- PVC/PVC:
Instalação fixa: -40 °C a +80 °C
Flexível: -5 °C a +80 °C - PVC/PUR:
Instalação fixa: -30 °C a +80 °C
Flexível: -10 °C a +80 °C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos