UNITRONIC® ROBUST S/A FD
Cabo do sensor/atuador altamente flexível, livre de halogênio, contra uma grande variedade de meios químicos
Cabos para cabeamento do sensor/atuador. Para conexão a conectores M8, M12. Código da cor do condutor de acordo com DIN EN 50044
- Good chemical resistance please see Appendix T1
- Ótima resistência a intempéries
- Flexível ao frio
Vantagens
- Excelente resistência ao tempo, azônio e UV juntamente com um amplo range de temperatura que permite uma utilização mais versátil para aplicações internas e externas
- Resistente em contato com bio-óleos, emulsões, graxas e ceras à base de plantas, produtos animais ou sintéticos
- Ótima resistência à água quente e fria assim como aos agentes de limpeza e refrigerantes solúveis na água
- Indicado para limpeza a vapor
- Boa resistência a biogases e compostos de amoníaco
Âmbitos de aplicação
- Indústria de automação
- Construção de máquinas de usinagem, tecnologia médica, lavanderias, lava-rápidos, indústria química, sistemas de compostagem, estações de tratamento de águas residuais
- Indústria de alimentos e bebidas, especialmente para a produção e o processamento de derivados do leite e da carne
Características do produto
- Boa resistência química a fluidos hidráulicos à base de éster.
- Resistente a ozônio, radiação UV e intempéries de acordo com EN 50396 e HD 605 S2
- Apropriado para esteiras porta-cabos
- Resistente a torsão
- Livre de halogênio
Norm references / Approvals
- Resistência garantida para soluções de limpeza e desinfecção, apropriado para uso em industrias do ramo alimentício (food & beverage)
- ECOLAB®
Padrão da indústria no campo da limpeza profissional e desinfecção
Projeto do produto
- Cordão de fios extrafinos de cobre nu
- Isolamento do condutor: PE
- Cores dos condutores:
3 polos: bn, bu, bk
4 polos: bn, wh, bu, bk
5 polos: bn, wh, bu, bk, gy - Revestimento externo em TPE especial
- Cor do revestimento externo: Preto
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo flexível
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001578
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo flexível
Cód. ident. cond.:
- conforme EN 60947-5-2
Projeto do condutor
- Fio extrafinos de acordo com VDE 0295, classe 6 / EMC 60228 Cl. 6
Raio de flexão mínimo
- Móvel: 5 x diâmetro externo
- Instalação fixa: 3 x diâmetro externo
Faixa de temperatura
- Com flexão: -40 °C a +90°C
- Instalação fixa: -50°C a +90°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Mais modelos sob pedido
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos