UNITRONIC® SENSOR master cable
Cabeamento racional para caixas S/A com conexão de cabo mestre amovível. Revestimento externo sem halogênio, adequado para esteira porta-cabos. Construção personalizada disponível.
Construção personalizada disponível
Vantagens
- Maior custo benefício para boxes S/A boxes com conexão do cabo mestre
- Uso universal para instalações S/A
Âmbitos de aplicação
- Indústria de automação
- Construção de máquinas
- Engenharia industrial
- Manufatura de ferramentas
- Indústria automotiva
Características do produto
- Condutores para alimentação de tensão:
3x0,75 mm²e 3x1,0 mm² - Condutores para o cabo de sinal:
4x0,34 mm², 8x0,5 mm², 16x0,5 mm² - Apropriado para esteiras porta-cabos
- Livre de halogênio de acordo com VDE 0472-815
- Retardande a chama de acordo com a UL 1581 FT-2
Norm references / Approvals
- UL-AWM-Style 21198 (80 °C / 300 V)
Projeto do produto
- Fios de Litz finos de cobre nu
- Diâmetro do fio simples:
0,34 mm2 = (43 x 0,10 mm)
0,5 mm2 = (19 x 0,18 mm)
0,75 mm2 = (21 x 0,205 mm)
1,0 mm² = (55 x 0,15 mm) - Isolamento do condutor: PP
- Revestimento externo: PUR, preto
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo flexível
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001578
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo flexível
Projeto do condutor
- Cordão, fio fino
Raio de flexão mínimo
- Com flexão: 10 x diâmetro externo
Faixa de temperatura
- Instalação fixa: -40°C a +80°C
- Com flexão: -5°C até +80°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Tamanho da embalagem: rolo de 100 m
- Os cabos são impressos
- Mais tipos de cabos combinados sob pedido
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
- Para mais informações técnicas veja a folha de dados