SKINDICHT® SVRE-M
SKINDICHT® SVRE-M, metric, nickel-plated brass cable gland with variable incised sealing ring and hexagonal fitting
Vantagens
- Com anel de vedação com chanfro para o ajuste a diversos diâmetros de cabo
- Menos tamanhos em estoque
Âmbitos de aplicação
- Prensa-cabos de latão com encaixe sextavado e anel de vedação com chanfro variável.
Projeto do produto
- Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
- Base para especificações técnicas DIN IEC 62444
Observação
- Para acessórios adicionais, ver o SKINDICHT® EV
- Contraporca a ser usada SM-M SKINDICHT®
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção
- Dimensões de montagem
ver Apêndice T21
Sob pedido
- Disponível com fio de conexão longa
Disponível com anel de incisão FKM
Material
- Corpo: latão niquelado
Vedação com chanfro: CR/NBR
Tipo de proteção
- IP 54
Faixa de temperatura
- -20°C até +80°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos