SKINDICHT® SVRN-M
SKINDICHT® SVRN-M, metric cable gland with high mechanical stability and optimal strain relief, with hexagonal fitting
Vantagens
- Alta capacidade de carga mecânica
- Excelente protetor da fiação
Âmbitos de aplicação
- Prensa-cabos de latão com encaixe sextavado, para montagem rápida com chave de bocas.
Projeto do produto
- Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
- Base para especificações técnicas DIN IEC 62444
Observação
- Contraporca a ser usada SM-M SKINDICHT®
- Exemplo de identificação de encomenda:
SVRN-M 12 / 7 / 5
12 = Rosca de conexão métrica
7 = Rosca de função PG
5 = Largura livre F
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção
- Dimensões de montagem
ver Apêndice T21
Sob pedido
- Disponível com rosca de conexão longa
Material
- Corpo: latão niquelado
Anel de vedação: CR/NBR
Tipo de proteção
- IP 54
Faixa de temperatura
- -20°C até +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos