SKINDICHT® SVRX
SKINDICHT® SVRX, metric brass cable gland with EMV version for cable diameters up to 83mm
Vantagens
- Versão EMC para cabos com seção transversal maior
- SKINDICHT® SVRX 105x2 para seções transversais do cabo até 83 mm
Âmbitos de aplicação
- Prensa-cabos de acordo com DIN 89280 com o colar redondo em latão, nu.
- Construção de embarcações e navios
- Offshore
- Motores de grande potência
- Sistemas de energia eólica
Observação
- Contra porca EMC (com garra) SKINDICHT® SM-PE / SVRX M24-M56 para carcaças pintadas, anodizadas ou com pintura eletrostática sob pedido
- Para outros prensa-cabos EMC, veja SKINTOP® MS-SC-M e MS-SC-M BRUSH, contraporcas adequadas SKINDICHT® SM-PE-M
Projeto do produto
- Tipo "W" para cabos sem blindagem (figura 1)
- Tipo "Z" para cabos com blindagem (figura 2)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Certificações
- DIN 89280
Material
- Corpo: latão não tratado
Vedante: EPDM
Tipo de proteção
- IP 56
Faixa de temperatura
- -20°C até +80°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos