SKINDICHT® SVFK-M
SKINDICHT® SVFK-M, metric polyamide flat cable glands with tolerance, clamping of two flat cables
Vantagens
- Versão econômica
- A vedação lateral se ajusta automaticamente em torno de cabos de várias dimensões
- Não se aplicam as dimensões de vedação específicas dos cabos
- adaptável a várias dimensões
- A grande abertura livre permite o aperto de até dois cabos chatos
Âmbitos de aplicação
- Para inserção de cabos planos
- Meio de transporte
- Bombas
- Construção de elevadores
- Fabricação de Cabine de controle
Projeto do produto
- Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
- Base para especificações técnicas DIN IEC 62444
Observação
- Para cabos ou fios chatos apropriados, ver ÖLFLEX® LIFT F para uso interno ou ÖLFLEX® CRANE F para uso externo
- Contraporca a ser usada GMP-GL-M SKINTOP®
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção
- Dimensões de montagem
ver Apêndice T21
Cor de fornecimento
- RAL 7035 cinza claro
Material
- Corpo: Poliamida
Anel de vedação especial: CR
Tipo de proteção
- IP 54
Faixa de temperatura
- -30°C até +80°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos