SKINDICHT® SVF-M
SKINDICHT® SVF-M, flat cable gland with automatically fitting lateral sealing lips, optimum strain relief
Vantagens
- A vedação lateral se ajusta automaticamente em torno de cabos de várias dimensões
- Não se aplicam as dimensões de vedação específicas dos cabos
- A grande abertura livre permite o aperto de até dois cabos chatos
- Excelente protetor da fiação
- adaptável a várias dimensões
Âmbitos de aplicação
- Para inserção de cabos planos
- Fabricação de Cabine de controle
- Meio de transporte
- Bombas
- Construção de elevadores
Projeto do produto
- Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
- Base para especificações técnicas DIN IEC 62444
Observação
- Para cabos ou fios chatos apropriados, ver ÖLFLEX® LIFT F para uso interno ou ÖLFLEX® CRANE F para uso externo
- Contraporca a ser usada SM-M SKINDICHT®
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção
- Dimensões de montagem
ver Apêndice T21
Material
- Corpo: latão niquelado
Inserto de vedação especial: CR
Tipo de proteção
- IP 54
Faixa de temperatura
- -30°C até +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos