SKINTOP® STR-M

SKINTOP® STR-M, increased oil-resistant plastic cable gland with permanent vibration protection and reducing seal insert

Com autorização IP69! Segurança de funcionamento comprovada também durante o exigente processo de limpeza de máquinas e equipamentos com aparelhos de limpeza a alta pressão e água quente!

Escala de aperto mais ampla Proteção máxima contra vibrações Resistência mecânica Tempo de montagem Excelente alívio de tensão Resistente a temperatura Variedade de certificações de aprovação

CE CULUS VDE cRUus GGVS DNV

Código do Produto Descrição do Produto / Tamanho Ø F mm SW wrench size mm Comprimento total C mm Thread length D mm Peça/emb.
STR-M cinza prateado SKINTOP®
53111100
M 12 x 1,5 2 - 5 15 30.0 8 100
53111110
M 16 x 1,5 3,5 - 7 19 34.0 8 100
53111120
M 20 x 1,5 4 - 10 25 37.0 9 100
53111130
M 25 x 1,5 5 - 13 30 40.0 10 50
53111140
M 32 x 1,5 6 - 15 36 47.0 10 25
53111150
M 40 x 1,5 9 - 23 46 52.0 10 10
53111160
M 50 x 1,5 24 - 29 55 62.0 12 5
53111170
M 63 x 1,5 28 - 39 66 71.0 12 5
STR-M preto SKINTOP®
53111300
M 12 x 1,5 2 - 5 15 30.0 8 100
53111310
M 16 x 1,5 3,5 - 7 19 34.0 8 100
53111320
M 20 x 1,5 4 - 10 25 37.0 9 100
53111330
M 25 x 1,5 5 - 13 30 40.0 10 50
53111340
M 32 x 1,5 6 - 15 36 47.0 10 25
53111350
M 40 x 1,5 9 - 23 46 52.0 10 10
53111360
M 50 x 1,5 24 - 29 55 62.0 12 5
53111370
M 63 x 1,5 28 - 39 66 71.0 12 5
STR-M cinza claro SKINTOP®
53111500
M 12 x 1,5 2 - 5 15 30.0 8 100
53111510
M 16 x 1,5 3,5 - 7 19 34.0 8 100
53111520
M 20 x 1,5 4 - 10 25 37.0 9 100
53111530
M 25 x 1,5 5 - 13 30 40.0 10 50
53111540
M 32 x 1,5 6 - 15 36 47.0 10 25
53111550
M 40 x 1,5 9 - 23 46 52.0 10 10
53111560
M 50 x 1,5 24 - 29 55 62.0 12 5
53111570
M 63 x 1,5 28 - 39 66 71.0 12 5
STR M ISO cinza prateado (com rosca de conexão métrica longa) SKINTOP®
53017110
M 16 x 1,5 ISO 2 - 6 19 40.0 12 100
53017130
M 20 x 1,5 ISO 4 - 9 24 45.0 13 100
53017140
M 25 x 1,5 ISO 6 - 12 27 47.0 13 50
STR M ISO preto (com rosca de conexão métrica longa) SKINTOP®
53017310
M 16 x 1,5 ISO 2 - 6 19 40.0 12 100
53017330
M 20 x 1,5 ISO 4 - 9 24 45.0 13 100
53017340
M 25 x 1,5 ISO 6 - 12 27 47.0 13 50

Vantagens

  • Maior resistência ao óleo para máxima segurança de funcionamento
  • Proteção permanente contra vibração
  • Escalas de aperto amplas e variáveis
  • Excelente protetor da fiação
  • Diversidade de acessórios (p. ex. Anéis de vedação múltiplos)

Âmbitos de aplicação

  • With reducing seal insert, to seal cables with smaller outer diameters

Referências às normas / Aprovações

  • Nº arquivo UL E79903
  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Projeto do produto

  • Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
  • Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

Observação

  • As versões SKINTOP® ST(R) M ISO possum rosca de conexão mais longa
  • As versões SKINTOP® ST(R) M ISO com rosca de conexão longa, ver tabela, não possuem aprovação DNV

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000441
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Atenção

  • Para dimensões de montagem e
    torques de aperto ver apêndice T21
  • Size M 40 x 1,5 up tp M 63 x 1,5 with O-ring

Cor de fornecimento

  • RAL 7001 cinza prateado
    RAL 7035 cinza claro
    RAL 9005 preto/resistente a raios UV

Material

  • Corpo: poliamida
    Vedação: CR

Ensaios

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Tipo de proteção

  • IP 66
    IP 68 - 5 bar
    IP 69
  • NEMA Type 1, 12

Faixa de temperatura

  • Estático: -40 °C a +100°C
  • Dinâmico: -20°C até +100°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos