SKINTOP® CLEAN
SKINTOP® ST-M, prensa cabo de plastico, aumento na resistencia de óleo
Vantagens
- Maior resistência ao óleo para máxima segurança de funcionamento
- Diversidade de acessórios (p. ex. Anéis de vedação múltiplos)
- Proteção permanente contra vibração
- Excelente protetor da fiação
- Excelente protetor da fiação
Âmbitos de aplicação
- For sealing and strain-relieving cable entry into an enclosure.
- Excelente protetor da fiação
Projeto do produto
- Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
- Base para especificações técnicas DIN IEC 62444
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção
- Para dimensões de montagem e
torques de aperto ver apêndice T21 - Size M 40 x 1,5 up tp M 63 x 1,5 with O-ring
Cor de fornecimento
- Branco
Material
- Corpo: poliamida
Vedação: CR
Tipo de proteção
- IP 66
- IP 68 - 5 bar
Faixa de temperatura
- -20°C até +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos