SKINTOP® ST-M
SKINTOP® ST-M, increased oil-resistant plastic cable gland with variable clamping ranges, permanent vibration protection, for offshore platforms
- Com autorização IP69! Segurança de funcionamento comprovada também durante o exigente processo de limpeza de máquinas e equipamentos com aparelhos de limpeza a alta pressão e água quente!
- In practical box available in the web catalogue
Vantagens
- Maior resistência ao óleo para máxima segurança de funcionamento
- Proteção permanente contra vibração
- Escalas de aperto amplas e variáveis
- Excelente protetor da fiação
- Diversidade de acessórios (p. ex. Anéis de vedação múltiplos)
Âmbitos de aplicação
- Sempre que os cabos e fios precisarem ser introduzidos em uma carcaça com economia de espaço
- Construção de aparelhos e máquinas
- Fotovoltaico
- Indústria de automação
- Equipamentos em ambientes offshore e construção de embarcações e navios
Norm references / Approvals
- Nº arquivo UL E79903
- GGVS: TÜ.EGG.020-95
Projeto do produto
- Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
- Base para especificações técnicas DIN IEC 62444
Observação
- As versões SKINTOP® ST(R) M ISO possum rosca de conexão mais longa
- As versões SKINTOP® ST(R) M ISO com rosca de conexão longa, ver tabela, não possuem aprovação DNV
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção
- Para dimensões de montagem e
torques de aperto ver apêndice T21 - Size M 40 x 1,5 up tp M 63 x 1,5 with O-ring
Cor de fornecimento
- RAL 7001 cinza prateado
RAL 7035 cinza claro
RAL 9005 preto/resistente a raios UV
Material
- Corpo: poliamida
Vedação: CR
Ensaios
- GGVS: TÜ.EGG.020-95
Tipo de proteção
- IP 66
IP 68 - 5 bar
IP 69 - NEMA Type 1, 12
Faixa de temperatura
- Estático: -40 °C a +100°C
- Dinâmico: -20°C até +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos